ZHDS153 March 2026 DRV3263-Q1
ADVANCE INFORMATION
DRV3263-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车类三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV3263-Q1 使用外部 12V 电源和集成式自举二极管为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。涓流电荷泵使栅极驱动器能够支持 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压,这些开关可以通过专用的关断驱动器引脚进行控制。
DRV3263-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压和低增益误差使系统能够实现精确的电机电流测量。
DRV3263-Q1 集成了各种诊断和保护功能,这使得电机驱动系统的设计更加稳健,并减少了外部元件的数量。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。