ZHCSPB4C June 2022 – December 2022 DRV3256-Q1
PRODUCTION DATA
DRV3256-Q1 系列器件为适用于 48V 汽车电机驱动应用的高度集成三相栅极驱动器。这些器件专门设计用于通过提供 2A 峰值拉电流和 2.5A 峰值灌电流(栅极驱动)以及 90V MOSFET 瞬态过压支持来为大功率电机驱动应用提供支持。使用高效的自举架构可充分降低栅极驱动器的功率损耗和自发热。电荷泵使栅极驱动器能够支持 100% PWM 占空比控制。
广泛的诊断、监测和保护功能可支持稳健的电机驱动系统设计。该器件集成了高度可配置的主动短路 (ASC) 功能,支持实施所选的外部 MOSFET,从而快速响应系统故障并免除对外部元件的需求。
可选择提供三个或单个低侧电流分流放大器,以支持基于电阻器的低侧电流检测。