ZHCSEH1C April 2014 – June 2025 DRV2625
PRODUCTION DATA
额定电压是驱动器在稳态期间输出的驱动电压。但是,在闭环驱动模式下,可能会暂时使输出电压高于额定电压。
RATED_VOLTAGE[7:0] 参数设置闭环驱动模式的额定电压。


在开环模式下,会忽略 RATED_VOLTAGE[7:0] 参数。相反,使用 OD_CLAMP[7:0] 参数设置开环驱动模式的满量程电压。


自动校准例程使用 RATED_VOLTAGE[7:0] 和 OD_CLAMP[7:0] 位作为输入,因此必须在执行校准之前写入这些寄存器。对此寄存器值进行任何修改后都会进行校准,以适当地设置 A_CAL_BEMF[7:0]。