ZHCSEH1C April 2014 – June 2025 DRV2625
PRODUCTION DATA
DRV2625 器件是一款触觉驱动器,依赖于专有闭环架构提供清晰、强大且一致的触觉效果,同时优化功耗。内部库和可循环波形序列发生器、自动过驱以及制动功能简化了生成清晰和最佳触觉效果的过程,减轻了处理单元的负担。DRV2625 器件具有自动进入待机状态和电池保护功能,可帮助降低功耗而无需用户干预。NRST 引脚允许器件进入完全关断状态,从而进一步节能。通过波形形状选择可以实现正弦波和方波驱动,从而自定义触感和可听性能。具有自动制动功能的非共振驱动简化了非共振触觉设计的实现。