ZHCSEH1C April 2014 – June 2025 DRV2625
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
用户可以通过写入 MODE[1:0] 参数来进入 RTP 模式。在 RTP 模式下,当 DRV2625 器件收到触发信号时,该器件会以 RTP_INPUT[7:0] 参数中指定的振幅连续驱动执行器。由于振幅跟踪 RTP_INPUT[7:0] 参数中指定的值,因此 I2C 总线可以流式传输波形。要停止驱动,用户可以更改模式或发送停止触发信号(向 GO 位写入 0 或使用外部触发器)。