ZHCS819G March 2012 – March 2018 DRV110
PRODUCTION DATA.
DRV110 器件是一款面向电磁阀的 PWM 电流控制器。该器件旨在通过良好受控的波形来调节电流,从而减少功率损耗。电磁阀电流快速斜升,可确保正常打开阀门或继电器。最初上升后,电磁阀电流将保持峰值以确保正常运行;此后,电流降至较低的保持水平,以避免过热问题并减少功率损耗。
使用外部电容器设置峰值电流持续时间。可使用外部电阻器单独设置电流斜坡的峰值和保持水平以及 PWM 频率。如果相应参数的默认值适用于该应用,甚至无需使用外部设置电阻器。
DRV110 器件具有内部齐纳二极管,可将输入电压限制到 VZENER,适用于需要较高电源电压的 应用 。借助内部齐纳二极管,DRV110 允许通过整流器和限流电阻器由 120V 和 230V 交流电源供电。也可通过此方式调节高直流电压,例如 48V。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV110 | TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm x 4.40mm |