ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
| 位 | 位名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
|
15:12 |
保留 |
0000,RO |
RESERVED |
|
11:8 |
TXG_GAINSEL_FINE_B |
trim,RW |
增益控制通道 B。 有关详细信息,请参阅位 [3:0] |
|
7:4 |
保留 |
0000,RO |
RESERVED |
|
3:0 |
TXG_GAINSEL_FINE_A |
trim,RW |
增益控制通道 A。 默认值由 TRIM 设置。 可能的值: x0000 = 增益变化 -16% x0001 = 增益变化 -14% x1000 = 增益无变化 x1001 = 增益变化 +2% x1111 = 增益变化 +14% |