ZHCSD20H October 2014 – June 2024 DLPC900
PRODUCTION DATA
DLP® DLPC900 是一款可扩展数字微镜器件 (DMD) 控制器,支持 DLP500YX、DLP5500、DLP6500、DLP670S 和 DLP9000 DMD 的可靠运行。这款高性能 DMD 控制器为先进光控制提供了可编程的高速图形速率,特别适用于工业应用。DLPC900 模式速率支持快速精确的 3D 扫描和 3D 打印,以及高分辨率和智能成像应用。DLPC900 提供 128 兆字节嵌入式内部 DRAM,可便捷地缓存 400 至 1024 个 1 位图形(具体取决于 DMD)。输入和输出触发器可轻松连接并与各种摄像机、传感器和其他外设实现同步。
转至 TI DLP® 光控制技术页面,了解如何开始使用。DLP® 先进光控制资源包括评估模块、参考设计、光学模块制造商和 DLP® 设计网络合作伙伴。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装 尺寸 |
|---|---|---|
| DLPC900 | BGA (516) | 27.00mm × 27.00mm |