ZHCSS92C September 2024 – December 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| GPIO | 信号名称 | 说明 |
|---|---|---|
| GPIO_00 | SSP1_SCLK (I) | SSP 目标 |
| GPIO_01 | SSP1_DI (I) | SSP 目标 |
| GPIO_02 | SSP1_DO (O) | SSP 目标 |
| GPIO_03 | SSP1_CSZ0 (I) | SSP 目标 |
| GPIO_04 | SSP1_CSZ1 (I) | SSP 目标 |
| GPIO_05 | SSP1_CSZ2 (I) | SSP 目标 |
| GPIO_06 | SSP1_BCSZ (I) | SSP 目标 |
| GPIO_07 | IIC1_SCL (B) | I2C 目标方 |
| GPIO_08 | IIC1_SDA (B) | I2C 目标方 |
| GPIO_09 | WPC_COLOR_SENSOR_VSYNC (O) | 白点校正同步 |
| GPIO_10 | UART1_TXD (O) | |
| GPIO_11 | UART1_RXD (I) | |
| GPIO_12 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_13 | RED_ENABLE (O) | 请参阅 (1) |
| GPIO_14 | GREEN_ENABLE (O) | 请参阅 (1) |
| GPIO_15 | BLUE_ENABLE (O) | 请参阅 (1) |
| GPIO_16 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_17 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_18 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_19 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_20 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_21 | 3D LR (I) | 适用于 3D 应用:左或右 3D 基准(左 = 1,右 = 0)。在未提供 3D 命令时由主机提供。必须在每一帧的中间转换(靠近 VSYNC 的有效边沿的时间不要小于 1ms) |
| GPIO_22 | CW_INDEX_0 | 请参阅 (2) |
| GPIO_23 | LL_FAULT (O) / CW_PWM_0 | 用于监测系统故障的故障信号,可使用软件命令提供更多详细信息。请参阅(2),查看 CW_PWM_0 的说明 |
| GPIO_24 | CW_PWM_1 | 请参阅 (2) |
| GPIO_25 | RED_PWM (O) | 请参阅 (1) |
| GPIO_26 | GREEN_PWM (O) | 请参阅 (1) |
| GPIO_27 | BLUE_PWM (O) | 请参阅 (1) |
| GPIO_28 | YELLOW_PWM (O) | 请参阅 (2) |
| GPIO_29 | CW_INDEX_1 | 请参阅 (2) |
| GPIO_30 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_31 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_32 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_33 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_34 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_35 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_36 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_37 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_38 | 通用输入/输出 | |
| GPIO_39 | USB 选择 (O) | |
| GPIO_40 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_41 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_42 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_43 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_44 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_45 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_46 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_47 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_48 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_49 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_50 | 4 路 XPR (O) | |
| GPIO_51 | 4 路 XPR (O) |