ZHCSX60 October   2024 DLPA3082

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 SPI 时序参数
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能块说明
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电源和监控
        1. 6.3.1.1 电源
        2. 6.3.1.2 监控
          1. 6.3.1.2.1 块故障
          2. 6.3.1.2.2 热保护
      2. 6.3.2 DMD 电源
        1. 6.3.2.1 LDO DMD
        2. 6.3.2.2 DMD 高压稳压器
        3. 6.3.2.3 DMD/DLPC 降压转换器
        4. 6.3.2.4 DMD 监测
          1. 6.3.2.4.1 电源正常
          2. 6.3.2.4.2 过压故障
      3. 6.3.3 降压转换器
        1. 6.3.3.1 LDO 降压稳压器
        2. 6.3.3.2 通用降压转换器
        3. 6.3.3.3 降压转换器监控
          1. 6.3.3.3.1 电源正常
          2. 6.3.3.3.2 过压故障
        4. 6.3.3.4 降压转换器效率
      4. 6.3.4 辅助 LDO
      5. 6.3.5 测量系统
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI
      2. 6.5.2 中断
      3. 6.5.3 在发生故障时快速关断
    6. 6.6 寄存器映射
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 通用降压转换器的元件选型
    3. 7.3 DLPA3082 系统示例内部方框图
    4. 7.4 电源相关建议
      1. 7.4.1 上电和下电时序
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
        1. 7.5.1.1 SPI 连接
      2. 7.5.2 布局示例
      3. 7.5.3 散热注意事项
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 器件支持
      1. 8.2.1 器件命名规则
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

散热注意事项

在薄型和细间距表面贴装封装中实现集成电路时,必须考虑功率耗散。许多系统相关问题会影响功率耗散:热耦合、气流、增加散热器和对流表面,以及存在其他发热元件。通常,有三种基本方法可用于提高热性能:

  • 增强 PCB 的散热能力
  • 通过在封装顶部提升散热能力,降低芯片与环境之间的热阻
  • 添加或

    增强

    系统中的气流

DLPA3082 的建议结温为运行期间低于 120°C。与结温 Tjunction 相关的公式如下所示:

方程式 1. DLPA3082

其中 Tambient 是环境温度,Pdiss 是总功率耗散,而 RθJA 是结至环境的热阻。

总功率耗散可能会因 DLPA3082 应用而异。DLPA3082 中的主要功耗来源通常是:

  • 降压转换器
  • LDO

对于降压转换器,功率耗散由以下公式给出:

方程式 2. DLPA3082

其中 ηbuck 是降压转换器的效率,Pin 是提供给降压转换器输入的功率,而 Pout 是提供给降压转换器负载的功率。对于降压转换器 PWR1,2,6,使用图 6-6 中的曲线可以确定效率。

对于 LDO,功率耗散由以下公式给出:

方程式 3. DLPA3082

其中 Vin 是输入电源电压,Vout 是 LDO 的输出电压,而 Iload 是 LDO 的负载电流。LDO 上的压降 (Vin–Vout) 可能相对较大;即使是较小的负载电流,会导致显著的功率耗散。对于这种情况,通用降压转换器可能是更高效的解决方案。

LDO DMD 为升压转换器供电,而升压转换器为 DMD 提供高电压,即 VBIAS、VOFS 和 VRST。这些线路上的电流负载最大可以增加到 Iload, max = 10mA。假定升压转换器的效率 ηboost 为 80%,则最大升压转换器功率耗散 Pdiss_DMD_boost, max 的计算方式如下:

方程式 4. DLPA3082

通常,升压转换器的功率耗散可以忽略不计。但是,在高电源电压的情况下,必须考虑 LDO DMD 的功率耗散 Pdiss_LDO_DMD。LDO 在最坏情况下的负载电流由以下方式给出:

方程式 5. DLPA3082

其中 LDO 的输出电压为 VDRST_5P5V = 5.5V。

当输入电源电压为 19.5V 时,LDO DMD 在最坏情况下的功率耗散约为 1.5W。对于您的特定应用,请检查 LDO 电流电平。因此,DLPA3082 的总功率耗散可以表示为:

方程式 6. P d i s s _ D L P A 3082 = ∑ P b u c k _ c o n v e r t e r + ∑ P L D O s

以下示例根据已知信息计算最高环境温度和结温。

如果假设总功耗 Pdiss_DLPA3082 = 2.5W、Tjunction,max = 120°C 且 RθJA = 7°C/W(请参阅节 5.4),则最高环境温度可以使用方程式 1 来计算。

方程式 7. DLPA3082

如果总功率耗散和环境温度已知:

方程式 8. Tambient= 50°C, RθJA= 7°C/W, Pdiss_DLPA3082= 4W.

结温可通过以下公式计算得出:

方程式 9. DLPA3082

如果 DLPA3082 在环境温度下的总功率耗散无法产生可接受的结温,也就是 <120°C,可以采用两种方法:

  1. 使用更大的散热器或增强气流来降低 RθJA。
  2. 降低 DLPA3082 的功率耗散:
    • 使用外部降压转换器,而不是内部通用降压转换器。
    • 降低降压转换器的负载电流。