ZHCSX60 October 2024 DLPA3082
PRODUCTION DATA
测量系统(图 6-8)设计用于检测内部和外部节点,并通过实现的 AFE 比较器将它们转换为数字信号。该比较器的参考信号 ACMPR_REF 是来自 DLPC 的低通滤波 PWM 信号。为了能够处理广泛的输入信号,系统中添加了一个具有三种增益设置(1x、9.5x 和 18x)的可变增益放大器 (VGA)。VGA 的最大输入电压为 1.5V。但是,部分内部电压太大,无法由 VGA 进行处理,需要先进行分压处理。
图 6-8 测量系统原理图可以通过选择多路复用器的 SYSPWR/xx 输入来测量系统输入电压 SYSPWR。在向多路复用器提供系统输入电压之前,需要对该电压进行分压。这是因为可变增益放大器 (VGA) 能够处理高达 1.5V 的电压,而系统电压可以达到 20V。分压是在 DLPA3082 内部完成的。
VOTS 连接到片上温度传感器。这个电压用于测量芯片的结温:温度 (°C) = 300 × VOTS (V) – 270。
LABB 是一种功能,指的是局部区域亮度增强。LABB 会局部增加亮度,同时保持良好的对比度和饱和度。将此功能所需的传感器连接到引脚 ACMPR_IN_LABB。
ACMPR_IN_1,2,3 可以测量来自温度传感器等的外部信号。确保输入端的电压不超过 1.5V。