DMD 是空间光调制器,可将来自光源的入射光反射到两个方向之一,主要方向是进入投影光学元件或收集光学元件。每个应用主要源自系统的光学架构和进入 DLPC7530 控制器的数据格式。使用 DLP651NE DMD 的典型应用包括激光电视、智能投影仪和企业投影仪。
DMD 上电和断电时序由 DLPC7530 通过 TPS65145 PMIC 进行严格控制。如需了解上电和断电规格,请参阅 节 8。为了确保可靠运行,DLP651NE DMD 必须始终与 DLPC7530 控制器、DLPA100 PMIC/电机驱动器和 TPS65145 PMIC 搭配使用。