ZHCSIF9F March 2016 – May 2019 DLP5530-Q1
PRODUCTION DATA.
DLP5530-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器、TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够实现高性能增强现实 HUD。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,可在 HUD 应用中实现视网膜受限显示。DLP5530-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更大的驾驶员眼动范围,增强用户的使用体验。该芯片组耦合了 LED 和光学系统,能够获得更饱满的 125% NTSC 色彩、超过 15,000cd/m2 的超高亮度、超过 5000:1 的高动态调光比以及太阳能高负载容差。DLP5530-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率以及更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可获得更高效的热解决方案。