ZHCSX43 September 2024 DDS39RF10 , DDS39RFS10
PRODUCTION DATA
器件 JESD204C 模式使用表 7-19、表 7-20 和表 7-21 中定义的参数进行配置。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| JMODE | JESD204C 模式编号。用户将此参数配置为选择支持的模式。大多数其他参数都是从此设置派生出来的。请参阅表 7-22。 |
| LS | 每个样本流的通道数。这是从 JMODE 得出的。请参阅表 7-22。 |
| LT | 时钟与输入采样率之比。LT = FCLK / FINPUT。并不是说 DES2X 模式不会影响 LT 的值。 内插因子 1-256x 在 DUC_L 寄存器中进行编程。 |
| Lx | 用于给定 JMODE 的最大通道数。链路会根据启用的通道数量缩减运行信道 (L) 的数量。请参阅 JESD_M 寄存器。 |
| Mx | 给定 JMODE 的最大流数。Mx 根据表 7-22 自动计算得出。用户可以使用 JESD_M 寄存器指定实际流数 (M)。 |
| R | 每个 CLK 周期中每个通道传输的位数。从 JMODE 和 LT 得出(请参阅)表 7-22。根据 R,用户必须对 REFDIV、MPY 和 RATE 寄存器进行编程。此外,最大 CLK 频率是 R 的函数。 |
| SI | 采样交错/增量因子。值 1 表示应用符合 JESD204C 标准的标准传输层映射(样本从 0 线性映射到 S-1)。大于 1 的值表示按如下所述使用备用映射:从样本 0 开始映射样本,按 SI 递增索引。根据需要多次重复此步骤以映射所有 S 样本,每次开始重复步骤时使用的索引要比上一次大 1。请参阅 JESD 格式图 JESD 格式图。 |
| KR | 对于 8b/10b 操作,KR 定义了 K(每个多帧的帧数)的合法值。限制合法值以提高弹性缓冲器的抗翻转度。多帧长度限制为 64 个字符的弹性缓冲器深度的倍数(如果 K=32 且 F=1,则缓冲器深度减少到 32 个字符)。对于 8b/10b 模式,K 通过 KM1 寄存器进行编程。 |
| 参数 | 说明 | ILAS 字段名称 | 该器件的值(1) |
|---|---|---|---|
| ADJCNT | DAC LMFC 调整 | ADJCNT[3:0] | 不适用 |
| ADJDIR | DAC LMFC 调整方向 | ADJDIR[0] | 不适用 |
| BID | 存储体 ID | BID[3:0] | 不适用 |
| CF | 每帧的控制字数 | CF[4:0] | 0 |
| CS | 每样本的控制位数 | CS[1:0] | 0 |
| DID | 器件标识号 | DID[7:0] | 不适用 |
| F | 每帧的八位位组数(每通道) | F[7:0] | 请参阅表 7-22 |
| HD | 高密度格式 | HD[0] | 请参阅表 7-22 |
| JESDV | JESD204 版本 | JESDV[2:0] | 不适用 |
| K | 每个多帧的帧数 | K[7:0] | 由 KM1 寄存器设置 |
| L | 每个链路的通道数 | L[4:0] | ceiling(M/Mx*Lx) |
| LID | 通道标识号 | LID[4:0] | 不适用 |
| M | 每个链路的样本流数(请参阅(1)) | M[7:0] | 由 JESD_M 寄存器设置 |
| N | JESD204C 接口每个样本的位数(在添加控制或尾位之前)。 | N[4:0] | 请参阅表 7-22 |
| N' | JESD204C 接口每个样本的总位数(包括控制位和尾位)。 | N’[4:0] | 请参阅表 7-22 |
| PHADJ | 向 DAC 发出的相位调整请求 | PHADJ[0] | 不适用 |
| S | 每帧每个流的样本数 | S[4:0] | 请参阅表 7-22 |
| SCR | 启用扰频 | SCR[0] | 由 SCR 寄存器设置 |
| SUBCLASSV | 器件子类版本 | SUBCLASSV[2:0] | 不适用 |
| RES1 | 保留字段 1 | RES1[7:0] | 不适用 |
| RES2 | 保留字段 2 | RES2[7:0] | 不适用 |
| CHKSUM | 校验和(以上所有字段的总和,模数为 256) | FCHK[7:0] | 不适用 |
| 参数 | 说明 | 该器件的值(1) |
|---|---|---|
| E | 每个扩展多块的多块数量(仅限 64b/66b 编码) | 1 |
每个支持的模式都分配了一个模式编号,该编号可以通过表 7-22 中列出的参数编程到 JMODE 寄存器中。
| JMODE | 编码 | 每个流的最大输入采样率 (MSPS)#GUID-6D01121F-27FF-4679-9595-503775437EB9 | 最大串行器/解串器波特率 (Gbps) | R = FBIT/ FCLK |
N | Mx = 最大流数 | Ls = 每个流的通道数 | Lx = 通道数上限 | LT = 内插 | JESD 格式 | KR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | F | S | HD | SI | ||||||||||
| 4 | 8b/10b | 640 | 12.8 | 20/LT | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 775.8 | 12.8 | 16.5/LT | ||||||||||||
| 5 | 8b/10b | 320 | 12.8 | 40/LT | 16 | 4 | ½ | 2 | 8 | 128 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16、32、64 |
| 64b/66b | 387.9 | 12.8 | 33/LT | ||||||||||||
| 6 | 8b/10b | 160 | 12.8 | 80/LT | 16 | 8 | ¼ | 2 | 16 | 256 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8、16、32 |
| 64b/66b | 193.9 | 12.8 | 66/LT | ||||||||||||
| 7 | 8b/10b | 80 | 12.8 | 160/LT | 16 | 8 | ⅛ | 1 | 32 | 256 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4、8、16 |
| 64b/66b | 97.0 | 12.8 | 132/LT | ||||||||||||