ZHCSX43 September 2024 DDS39RF10 , DDS39RFS10
PRODUCTION DATA
该器件有三个电源电压并且需要七个电源域,才能实现如表 8-3 中所示的数据表性能:
| 电压 | 电源域 | 器件电源 |
|---|---|---|
| +1.8V | VDDA | VDDA18A、VDDA18B |
| VDDIO | VDDIO | |
| VDDCSR | VDDCLK、VDDSYS、VDDR | |
| +1V | VDDL | VDDLA、VDDLB |
| VDCCCLK | VDDCLK10 | |
| DVDD | VDDDIG、VDDT、VDDDEA 和 VDDDEB | |
| -1.8V | VEEx | VEEAM18、VEEBM18 |
推荐的电源如图 8-22 所示。电源电压必须具有低噪声,并提供所需的电流以实现额定器件性能。首先使用降压高效开关转换器,然后使用 LDO 进行第二级稳压,从而降低开关噪声并提高电压精度。用户还可以参阅 TI WEBENCH® Power Designer,它可用于根据需要选择和设计各个电源元件。推荐的开关稳压器为:
推荐的 LDO 包括:
VDDA 电源由 LDO 或低噪声压降线性稳压器调节,输出电压为 +1.8V,并进一步细分为以下子组电源域:
每个器件电源均可连接到单个 LDO,但可通过铁氧体磁珠和/或三端电容器或类似器件进行隔离。
VDDL 电源为 +1V,并进一步细分为 VDDLA 和 VDDLB。每个器件电源均可连接到单个 LDO,但可通过铁氧体磁珠和/或三端电容器或类似器件进行隔离。
VDDCLK10 电源为 +1V,可实现出色相位噪声性能。VDDCLK10 应单独与 LDO 隔离,以防止其他 1.0V 电源耦合到时钟路径中的噪声。
DVDD 电源为 +1V,可直接连接到开关电源。DVDD 包含以下器件电源:VDDDIG、VDDT、VDDDEA 和 VDDDEB,它们均可连接在一起。无需使用铁氧体磁珠和/或三端电容器或类似器件进行进一步隔离。
VEEx 电源由单个 LDO 提供 -1.8V 电压,并进一步细分为 VEEAM18 和 VEEBM18,它们通过铁氧体磁珠和/或三端电容器或类似器件进行隔离。
强烈建议遵循以下重要的电源设计注意事项:
每个应用在电源电压上具有不同的噪声容差,因此请阅读以下两个应用手册以获取更多信息,更好地理解如何进行协调: