ZHCSX44 September 2024 DDS39RF12 , DDS39RFS12
PRODUCTION DATA
同步 NCO 有两种确定性方法(频率或相位变化、累加器复位):通过 JESD204C 接口的 LSB 或通过 SYSREF。表 7-28 中列出了每个同步方法的延迟参数。
使用 SYSREF 作为同步源,延迟参数 TSYSREF_NCO 是从 SYSREF 通过 CLK 采样高电平与 NCO 变化到达 DAC 输出端的间隔时间。可以通过节 7.4.4 中讨论的 Excel 电子表格延迟计算器计算与数据路径样本的对齐。
使用 JESD204C 接口 LSB 时,延迟参数 TJSYNC_NCO 是 NCO 同步事件相对于与 LSB 对齐的相应数据样本的时间差异。TJSYNC_NCO 是确定性的,但对于某些模式,则取决于 LSB 上升沿与多帧边界的对齐(请参阅表 7-29)。
| 延迟参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
| TSYSREF_NCO | 从 SYSREF 采样高电平(通过 CLK)到 DAC 输出响应 NCO 同步事件(由 SYSREF 触发)的延迟。 | 477.5 个 CLK 周期 |
| TJSYNC_NCO | 通过内插滤波器到 NCO 的延迟减去同步 NCO 的 LSB 的延迟。仅在使用输入数据的 LSB 来同步 NCO 时适用。为了使输入采样 n 成为第一个与新 NCO 频率或相位混合的采样,在采样 n’ = n+TJSYNC_NCO/LT 时,LSB 应该被拉高。请注意,n' 可能不是整数,因为同步路径并非总是输入采样周期的整数倍。 | 请参阅表 7-29 |
| 内插因子 (LT) | TJSYNC_NCO [CLK 周期](1) |
|---|---|
| 2 | -144、-142、-140、-138、-136、-134、-132、-130 |
| 3 | -89、-86、-83、-81、-80、-78、-77、-75、-74、-72、-71、-69、-68、-66、-63、-60 |
| 4 | -36、-32、-28、-24 |
| 6 | 34、40、42、46、48、52、54、60 |
| 8 | 86、94 |
| 12 | 186、194、198、206 |
| 16 | 290 |
| 24 | 458、466 |
| 32 | 648 |
| 48 | 968 |
| 64 | 1396 |
| 96 | 2036 |
| 128 | 2932 |
| 192 | 4212 |
| 256 | 6004 |