ZHCSX44 September 2024 DDS39RF12 , DDS39RFS12
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入时钟(CLK+、CLK-) | ||||||
| fCLK | 输入时钟频率 | 800 | 12000 | MHz | ||
| SYSREF(SYSREF+、SYSREF-) | ||||||
| tSYSREF_LOW | SYSREF 低电平时序 | 5*tCLK + 1ns | ||||
| tSYSREF_HIGH | SYSREF 高电平时序 | 5*tCLK + 1ns | ||||
| tINV(SYSREF) | 由 SYSREF_POS 状态寄存器测量的 CLK± 周期的无效 SYSREF 采集区域的宽度, 表示建立或保持时间违例(1) |
13 | ps | |||
| tINV(TEMP) | 无效 SYSREF 采集区域在温度范围内的漂移,正数表示向 SYSREF_POS 寄存器的 MSB 移位 | -0.05 | ps/°C | |||
| tINV(VA11) | VDDSYS18 电源电压上的无效 SYSREF 采集区域漂移,正数表示向 SYSREF_POS 寄存器的 MSB 移位 | 0.19 | ps/mV | |||
| tSTEP(SP) | SYSREF_POS LSB 的延迟 | SYSREF_ZOOM = 0 | 20 | ps | ||
| SYSREF_ZOOM = 1 | 9 | |||||
| DC(SYSREF) | 使用周期性 SYSREF 信号时的 SYSREF 占空比(有效) | 使用周期性 SYSREF 信号时的 SYSREF 占空比(有效) | 50% | 55% | ||
| t(PH_SYS) | SYSREF± 上升沿事件后的最小 SYSREF± 置位持续时间 | 8 | ns | |||
| 复位 | ||||||
| tRESET | 最小 RESET 脉冲宽度 | 100 | ns | |||
| TXENABLE | ||||||
| tTXENABLE_LOW | TXENABLE 低电平时间 | 102 | 时钟周期 | |||