ZHCSX44 September 2024 DDS39RF12 , DDS39RFS12
PRODUCTION DATA
有多种方法可以关闭或暂时禁用 DAC 输出。为了防止器件电路的不对称老化,在某些选项中,DAC 的输出会保持低电平。表 8-1 列出了睡眠或禁用 DAC 输出的选项。
在完全断电模式下可节省最多电量,通过将 MODE 寄存器设置为 0x3 即可启用该模式。在该模式下,会保持低电平输出信号,以防止出现不对称老化。从完全断电状态恢复到完全运行需要数百微秒。
通过将相应的 MXMODE 寄存器设置为 0x6,可以禁用一个或两个 DAC 输出。这样可以节省一些功耗,并且 DAC 输出低电平信号,以防止出现不对称老化。如果只禁用一个通道,则来自已禁用通道的低电平杂散可以馈入活动通道,从而产生约 -80dBFS 的杂散。
TX ENABLE 功能通过 TXEN0/1 焊球或 TX_EN 寄存器启用,它提供了一种通过强制数字代码为 0(中量程)来快速禁用 DAC 输出的方法(有关 TX ENABLE 延迟,请参阅节 6.9)。当 QUITE_TX_ENABLE 寄存器为 0 时,输出端仍会保持低电平信号,以防止出现饱和。当 QUITE_TX_ENABLE 为 1 时,如果启用了数据无关的 DEM 和抖动,则可以防止不对称老化。如果禁用了 DEM 和抖动,或者将 DEM 设置为依赖于数据的 DEM,则当器件大多数时间都处于此模式下时,DAC 可能会在器件的生命周期内出现性能下降。性能下降是特定于通道的,只会影响已禁用的通道。
| 选项 | MXMODE | TX_EN | QUIET_TX_DISABLE | DEM | 抖动 | 低电平输出 | 长期性能下降 | 节能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件完全断电 (MODE = 0b11) | - | - | - | - | - | 是 | 否 | 大多数 |
| DAC 禁用 | 6 | 1 | - | - | - | 是 | 否 | 某些 |
| 启用 TX | 不限 | 0 | 0 | - | - | 是 | 否 | 最少 |
| 启用 TX | 0-5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 否 | 否 | 最少 |
| 启用 TX | 0-5 | 0 | 1 | 2、3 | 3 | 否 | 是 | 最少 |
| 启用 TX | 6 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 否 | 否 | 最少 |
| 启用 TX | 6 | 0 | 1 | 2.3 | 3 | 否 | 是 | 最少 |
当 DAC 处于完全断电状态时,睡眠期间 DAC 输出的共模电压需要保持在 2V 以下。对于交流耦合输出,偏置通常由电感器或平衡-非平衡变压器中心抽头提供至 1.8V,这也会强制共模电压也达到 1.8V。对于直流耦合输出,通常通过一个电阻器端接至高于 1.8V 的电压(例如 2.3V)的应用,必须提供足够的 DAC 输出电流以将共模电压降至 2V 以下。这是通过根据以下公式对 DACx_CBIAS_SLEEP(DACA 为地址 0x724 位 7:4,而 DACB 为地址 0x726 位 7:4)进行编程来实现的:
其中: