ZHCSZ36 October 2025 DDC3512
PRODUCTION DATA
DDC3512 是一款 24 位、512 通道电流输入模数 (A/D) 转换器。该器件结合了通过电流积分进行的电流电压转换和模数转换。该器件是 DDC3256 的堆叠芯片版本,其中一个芯片位于另一个芯片之上。
光电二极管等多达 512 个独立的低电平电流输出器件可直接连接到输入和并行(同时)进行数字化。
对于全部 512 路输入中的每一路,该器件都有一个低噪声、低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。积分时间可在 50μs 至 1.6ms 范围内调整,从而能够以出色的精度连续测量 fA 至 μA 级别的电流。积分器的输出通过片上低功耗 ADC 进行数字化,而转换得到的数字代码通过单个 LVDS 对进行传输,该 LVDS 对经过设计,可尽可能地减少高通道数环境中的噪声耦合。
DDC3512 由 1.85V 单电源供电。该器件采用 13.2mm × 17.2mm2 656 焊球 0.8mm 行间距和 0.4mm 列间距 BGA 封装,额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。片上基准缓冲器和旁路电容器(位于 BGA 上)有助于尽可能地降低外部元件要求并进一步减小布板空间。