ZHCSL67N March 2000 – April 2020 DCP020503 , DCP020505 , DCP020507 , DCP020509 , DCP020515D , DCP021205 , DCP021212 , DCP021212D , DCP021515 , DCP022405 , DCP022405D , DCP022415D
PRODUCTION DATA
DCP02 系列器件是一系列 2W 隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCP02 系列器件具有片上器件保护,只需要最少的外部元件即可提供额外的功能,例如输出禁用和开关频率同步。
DCP02 系列器件集这些特性和较小的尺寸于一体,非常适合用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DCP02xxxx | PDIP (7) | 19.18mm × 10.60mm |
SOP (12) | 17.90mm × 10.33mm |