ZHCSU04A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TA = 25°C、VDD = 5.0V、IOVDD = 1.8V、外部基准、单极范围:AVSS = 0V 且 AVDD ≥ VMAX + 1.5V 用于 DAC 范围,双极范围:AVSS ≤ VMIN − 1.5V 和 AVDD ≥ VMAX + 1.5V 用于 DAC 范围,且 DAC 输出为空载(除非另有说明)


| DAC 范围 = ±20V |
| DAC 范围 = ±10V |
| DAC 范围 = ±20V |
| DAC 范围 = ±10V |
| DAC 范围 = 0V 至 5V | 中标度代码 | |


| DAC 范围 = ±20V |
| DAC 范围 = ±10V |
| DAC 范围 = ±10V |
| DAC 范围 = 0V 至 5V | 中标度代码 | |
| VOUT = 0V(DAC 代码位于中标度),输出空载, | ||
| AVDD = 10V,AVSS = –10V,VDD = 5V, | ||
| 电源噪声 VPP = 0.2V |