ZHCSS20 april 2023 DAC53204-Q1 , DAC63204-Q1
PRODUCTION DATA
当 VDD 关闭时,所有 DAC 输出通道都保持高阻抗状态(高阻态)。图 7-9 显示了在电压裕量调节应用中使用 DACx3204‑Q1 的简化原理图。串联电阻器 RS 在电压输出模式下是必需的,但在电流输出模式下是可选的。几乎所有线性稳压器和直流/直流转换器都具有 ≤ 1.25V 的反馈电压。对于 VFB ≤ 1.25V,输出端保持低泄漏电流。因此,对于所有实际用途,当 DAC 的 VDD 在电压裕量和调节应用中处于关闭时,DAC 输出显示为高阻态。此功能允许将 DACx3204‑Q1 无缝集成到系统中,而无需为 DAC 进行额外的电源时序控制。
DAC 通道在启动时断电至高阻态。输出可以使用与直流/直流转换器或线性稳压器的标称输出相对应的预编程代码加电。此功能可实现 DAC 的平稳加电和断电,而不影响直流/直流转换器或线性稳压器的反馈环路。
DACx3204‑Q1 的 GPIO 引脚可配置为 PROTECT 功能,如表 7-18 所示。PROTECT 通过转换或直接转换将 DAC 输出变为可预测状态。在故障条件(如欠压)、子系统故障或软件崩溃要求 DAC 输出达到预定义状态而不涉及处理器的系统中,此功能非常有用。检测到的事件可以馈送到配置为 PROTECT 输入的 GPIO 引脚。PROTECT 功能可以使用 COMMON-TRIGGER 寄存器中的 PROTECT 位来触发。PROTECT 功能的行为可以使用 DEVICE-MODE-CONFIG 寄存器的 PROTECT-CONFIG 字段配置,如表 7-4 所示。
| PROTECT-CONFIG 字段 | 功能 |
|---|---|
| 00 | 切换至高阻态断电模式(无转换)。 |
| 01 | 切换到存储在 NVM 中的 DAC 代码(无转换),然后切换到高阻态断电模式。 |
| 10 | 转换为裕度低代码,然后切换到高阻态断电模式。 |
| 11 | 转换为裕度高代码,然后切换到高阻态断电模式。 |