ZHCSS20 april 2023 DAC53204-Q1 , DAC63204-Q1
PRODUCTION DATA
12 位 DAC63204‑Q1 和 10 位 DAC53204‑Q1 (DACx3204‑Q1) 是引脚兼容系列汽车类、四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些 DACx3204‑Q1 器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、PMBus 和 SPI,并包含内部基准。
这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些 DACx3204‑Q1 智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。
| 器件型号 | 分辨率 | 封装(1) |
|---|---|---|
| DAC63204‑Q1 | 12 位 | RTE(WQFN,16) |
| DAC53204‑Q1 | 10 位 | RTE(WQFN,16) |