ZHCSIG7C July 2018 – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DAC 输出通过 CLR 引脚来设置为清除模式。在清除模式下,每个 DAC 数据通道都设置为与相应配置关联的清除代码,如表 6-1 所示。CLR 引脚逻辑低电平强制所有 DAC 通道将相应缓冲器和活动寄存器的内容清除到清除代码中,并且无论同步设置如何,都会相应地设置模拟输出。
| 单极或双极范围 | 差分模式 | 清除代码 |
|---|---|---|
| 单极 | 否 | 零代码 |
| 单极 | 是 | 中标度代码 |
| 双极 | 否 | 中标度代码 |
| 双极 | 是 | 中标度代码 |
当 DAC 在切换模式下运行时,清除命令会将两个切换寄存器设置为清除值。