ZHCSK27A July 2019 – December 2019 DAC43401 , DAC53401
PRODUCTION DATA.
10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是具有引脚兼容性的缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗,DACx3401 非常适合以下 应用: LED 和通用偏置点生成、电源控制、数字转换器、PWM 信号生成以及医用警报音调生成。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。DACx3401 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。
DACx3401 具有多种特性,而且包括 PMBus 电压裕量指令、具有高阻抗的用户可编程电源、独立波形发生器、医用警报音调发生器和专用的反馈引脚等。
DACx3401 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DAC53401 | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
DAC43401 |