ZHCSOM0 October 2020 DAC43401-Q1 , DAC53401-Q1
PRODUCTION DATA
10 位 DAC53401-Q1 和 8 位 DAC43401-Q1 (DACx3401-Q1) 是具有引脚兼容性的汽车类缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗,DACx3401-Q1 非常适合以下应用:LED 和通用偏置点生成、电源控制和 PWM 信号生成。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。DACx3401-Q1 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。
DACx3401-Q1 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。这些智能 DAC 具有强制检测输出、PWM 输出和 NVM 功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制功能。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DAC53401-Q1 | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
DAC43401-Q1 |