ZHCSB25B April 2013 – January 2017 DAC3174
PRODUCTION DATA.
DAC3174 是一款双通道 14 位、500MSPS 数模转换器 (DAC) DAC3174 使用 14 位低压差分信令 (LVDS) 数字总线,具有一个或两个独立双数据速率 (DDR) 数据时钟,能够在每条通道中灵活提供不同源传输的数据。
输入先入先出 (FIFO) 允许使用独立的数据和采样时钟。为了实现精确信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件中同步。
DAC 输出为电流源并与 GND 端接,合规范围为 -0.5V 至 +1V。
DAC3174 与双通道 500MSPS、12 位 DAC3164 和 10 位 DAC3154 以及单通道 500MSPS、14 位 DAC3171、12 位 DAC3161 和 10 位 DAC3151 引脚兼容。
该器件采用 64 引脚 VQFN PowerPAD™封装。该器件可在 -40°C 至 +85°C 扩展工作温度范围内完全额定运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DAC3174 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |