ZHCSOA9 January 2023 CSD96415
PRODUCTION DATA
CSD96415RWJ NexFET™ 功率级是一款针对高功率、高密度同步降压转换器进行高度优化的设计。这款产品集成了驱动器器件和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合在小型 5mm x 6mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效率和高速开关功能。它还集成了准确电流检测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已对 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| CSD96415RWJ | QFN | 5.00mm × 6.00mm |
| CSD96415RWJT |
图 3-1 简化版应用