ZHCSHB0A March 2017 – January 2018 CSD95490Q5MC
PRODUCTION DATA.
CSD95490Q5MC NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。此产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 以实现功率级开关功能。该组合可在 5mm x 6mm 小型封装中实现高电流、高效率以及高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
| 器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 发货 |
|---|---|---|---|---|
| CSD95490Q5MC | 13 英寸卷带 | 2500 | QFN 5.00mm × 6.00mm 封装 |
卷带封装 |
| CSD95490Q5MCT | 7 英寸卷带 | 250 |