ZHCSRG5 January   2023

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Documentation Support
      1. 5.1.1 Related Documentation
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 5.6 术语表
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 6.1 Package Option Addendum
    2. 6.2 Tape and Reel Information
    3. 6.3 Mechanical Drawing
    4. 6.4 Recommended PCB Land Pattern
    5. 6.5 Recommended Stencil Opening
    6. 6.6 Alternate Industry Standard Compatible PCB Land Pattern
    7. 6.7 Alternate Industry Standard Compatible Stencil Opening

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RRB|41
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

CSD95430RRBNexFET™ 功率级是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度同步降压转换器。此产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 以实现功率级开关功能。该组合采用 5mm × 6mm 小型封装,可实现高电流、高效率以及高速切换功能。它还集成了准确电流检测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。该功率级具有主动电流平衡功能,允许多个功率级与单个 PWM 输入并联。这使得电流很高的应用的相位倍增成为可能,而无需类似的高相位数控制器。主动电流平衡功能确保倍增的相位均匀共享电流,因此并联相位时不需要显著降低电流能力。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
CSD95430RRB VQFN-CLIP 5.00 mm x 6.00 mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-20210318-CA0I-NV7R-FKNN-PGSGLLJVHFX8-low.png