ZHCSRG5
January 2023
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.1.1
Related Documentation
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
Trademarks
5.5
Electrostatic Discharge Caution
5.6
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Package Option Addendum
6.2
Tape and Reel Information
6.3
Mechanical Drawing
6.4
Recommended PCB Land Pattern
6.5
Recommended Stencil Opening
6.6
Alternate Industry Standard Compatible PCB Land Pattern
6.7
Alternate Industry Standard Compatible Stencil Opening
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RRB|41
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsrg5_oa
zhcsrg5_pm
1
特性
共享单个 PWM 输入的并联相位之间的主动电流平衡
峰值连续电流:90A
系统效率:电流为 30A 时大于 95%
高频运行:1.25MHz
二极管仿真功能,可实现高效的不连续导通模式 (DCM) 运行
温度补偿双向电流感应
模拟温度输出
故障监控
PWM 信号兼容:3.3V 和 5V
三态 PWM 输入
集成自举开关
优化了击穿保护死区时间
高密度行业通用 QFN 5mm x 6mm 封装
超低电感封装
系统已优化的 PCB 空间占用
耐热增强型顶部散热
符合 RoHS 标准 - 无铅端子镀层
无卤素