ZHCS966C June 2012 – January 2015 CSD18501Q5A
PRODUCTION DATA.
这款 40V,2.5mΩ,SON 5mm × 6mm NexFET™ 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低功率损耗。

| TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 40 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 20 | nC | |
| Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 5.9 | nC | |
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 3.3 | mΩ |
| VGS = 10V | 2.5 | mΩ | ||
| VGS(th) | 阈值电压 | 1.8 | V | |
| 器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 出货 |
|---|---|---|---|---|
| CSD18501Q5A | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 5mm × 6mm 塑料封装 | 卷带封装 |
| CSD18501Q5AT | 250 | 7 英寸卷带 |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |
|