ZHCSG99 April   2017 CDCS504-Q1
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics - Device Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Measurement Circuits
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
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 开发支持
        1. 12.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具定制设计方案
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 社区资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 2 级:–40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 属于易用型时钟发生器器件系列的一部分
  • 具有可选输出频率的时钟乘法器
  • 可使用一个外部控制引脚来选择 x1 或者 x4 的频率倍乘
  • 通过控制引脚进行输出禁用
  • 单一 3.3V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 105°C
  • 节省空间的 8 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
  • 使用 CDCS504-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

应用

    汽车 应用 (需要时钟
    倍乘)

说明

CDCS504-Q1 器件是一款带有可选频率倍乘的 LVCMOS 输入时钟缓冲器。

CDCS504-Q1 具有输出使能引脚。

此器件在输入上接受一个 3.3V LVCMOS 信号。

这个输入信号由一个锁相环路 (PLL) 处理,此环路的输出频率或者与输入频率相等或者被乘以因子 4。

这样一来,该器件可生成介于 2MHz 和 108MHz 之间的输出频率。

独立的控制引脚可用于启用或者禁用输出。CDCS504-Q1 器件在 3.3V 环境下工作。

其特征在于运行温度范围介于 -40°C 至 105°C 之间,并采用 8 引脚 TSSOP 封装。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
CDCS504-Q1 TSSOP (8) 3.00mm x 4.40mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

框图

CDCS504-Q1 bd_cas951.gif