ZHCSVA6D February 2010 – July 2025 CDCE937-Q1 , CDCEL937-Q1
PRODUCTION DATA
CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1 器件是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、倍频器和分频器。该器件可从单个输入频率中生成多达七个输出时钟。借助最多三个独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。
CDCEx937-Q1 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL937-Q1,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE937-Q1,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。
该输入接受一个外部晶体或 LVCMOS 时钟信号。如果使用了外部晶振,对于大多数应用来说,一个片载负载电容器就足够用了。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 的范围内进行编程。此外,还可以选择片上 VCXO,从而使输出频率与外部控制信号(如 PWM 信号)同步。
深 M/N 分频比允许从基准输入频率(例如 27MHz)生成 0ppm 音频或视频、网络(WLAN、Bluetooth、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、Memory Stick)时钟。
所有 PLL 均支持 SSC(展频时钟)。SSC 可以是中心扩频或向下扩频时钟,这是降低电磁干扰 (EMI) 的常用技术。
根据 PLL 频率和分频器设置,将自动调整内部环路滤波器元件以实现高稳定性,并优化每个 PLL 的抖动传输特性。
为了实现可轻松自定义的应用,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。此功能预设为出厂默认配置(请参阅默认器件设置)。此功能可以在 PCB 组装之前重新编程为不同的应用配置,或者通过系统内编程进行重新编程。所有器件设置均可通过 SDA 和 SCL 总线(一种两线制串行接口)进行编程。
三个可编程控制输入 S0、S1 和 S2 可用于控制操作的各个方面,包括频率选择、更改 SSC 参数以降低 EMI、PLL 旁路、断电,以及在低电平或三态之间进行选择以实现输出禁用功能。
CDCEx937-Q1 在 1.8V 环境中运行。该器件的工作温度范围是 -40°C 至 125°C。