ZHCSEA7A June 2015 – September 2015 CDCEL824
PRODUCTION DATA.
激光测距应用
CDCEL824 是一款基于锁相环 (PLL) 的模块化、低成本、高性能可编程时钟合成器/乘法器/除法器。 该器件最多可从单输入频率中生成四个输出时钟。 在系统内最多可使用两个独立可配置 PLL 在任何时钟频率下(最高可达 201MHz)对各输出进行编程。
CDCEL824 具备一个独立的输出电源引脚 VDDOUT,其电压为 1.8V。
此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。 对于晶振输入,片上负载电容足以满足大多数应用的要求。 负载电容值可在 0pF 至 20pF 的范围内设定。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CDCEL824 | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |