ZHCSOD8B November 2021 – August 2025 CDCDB400
PRODUCTION DATA
高性能时钟缓冲器对电源上的噪声很敏感,这会显著增加缓冲器的附加抖动。因此,降低系统电源的噪声至关重要,尤其是当抖动和相位噪声对于应用至关重要时。
滤波电容器用于消除电源的低频噪声,其中旁路电容器为高频噪声提供超低阻抗路径,并保护电源系统免受感应波动的影响。这些旁路电容器还提供器件所需的瞬时电流浪涌,并且必须具有低等效串联电阻 (ESR)。为了正确使用旁路电容器,必须将它们放置在非常靠近电源端子的位置,并使用短环路布局来尽可能减小电感。TI 建议在电路板电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠来隔离时钟缓冲器产生的高频开关噪声。这些磁珠可防止开关噪声泄漏到电路板电源中。必须选择具有很低直流电阻的合适铁氧体磁珠,在电路板电源和芯片电源之间提供充分的隔离,并保持电源端子上的电压大于正常运行所需的最小电压。
图 9-4 展示了建议的电源滤波和去耦方法。