ZHCSPL0D February 1998 – October 2025 CD54HC273 , CD54HCT273 , CD74HC273 , CD74HCT273
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件(2) | VCC (V) | 25°C | -40°C 至 85°C | -55°C 至 125°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| HC 类型 | |||||||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | V | |||||
| 4.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||||||||
| 6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||
| VIL | 低电平输入电压 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | V | |||||
| 4.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
| 6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||
| VOH |
高电平输出电压 CMOS 负载 |
IOH = –20μA | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | V | ||||
| IOH = –20μA | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| IOH = –20μA | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||||
|
高电平输出电压 TTL 负载 |
IOH = – 4mA | 4.5 | 3.98 | 3.84 | 3.7 | V | |||||
| IOH = – 5.2mA | 6 | 5.48 | 5.34 | 5.2 | |||||||
| VOL |
低电平输出电压 CMOS 负载 |
IOL = 20μA | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 20μA | 4.5 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | |||||
| IOL = 20μA | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
|
低电平输出电压 TTL 负载 |
IOL = 4mA | 4.5 | 0.26 | 0.33 | 0.4 | V | |||||
| IOL = 5.2mA | 6 | 0.26 | 0.33 | 0.4 | |||||||
| II | 输入漏电流 | VI = VCC 或 GND | 6 | ±0.1 | ±1 | ±1 | mA | ||||
| ICC | 静态器件电流 | VI = VCC 或 GND | 6 | 8 | 80 | 160 | mA | ||||
| HCT 类型 | |||||||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 4.5 至 5.5 | 2 | 2 | 2 | V | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | 4.5 至 5.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | V | |||||
| VOH |
高电平输出电压 CMOS 负载 |
IOH = –20μA | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | V | ||||
|
高电平输出电压 TTL 负载 |
IOH = – 4mA | 4.5 | 3.98 | 3.84 | 3.7 | ||||||
| VOL |
低电平输出电压 CMOS 负载 |
IOL = 20μA | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
|
低电平输出电压 TTL 负载 |
IOL = 4mA | 4.5 | 0.26 | 0.33 | 0.4 | ||||||
| II | 输入漏电流 | VI = VCC 或 GND | 5.5 | ±0.1 | ±1 | ±1 | μA | ||||
| ICC | 静态器件电流 | VI = VCC 或 GND | 5.5 | 8 | 80 | 160 | μA | ||||
| ΔICC(1) | 每个输入引脚的附加静态器件电流 | CLR 输入保持在 VCC –2.1 | 4.5 至 5.5 | 100 | 540 | 675 | 735 | μA | |||
| 数据输入保持在 VCC –2.1 | 4.5 至 5.5 | 100 | 144 | 180 | 196 | μA | |||||
| CLK 输入保持在 VCC –2.1 | 4.5 至 5.5 | 100 | 540 | 675 | 735 | μA | |||||