ZHCSPL0D February 1998 – October 2025 CD54HC273 , CD54HCT273 , CD74HC273 , CD74HCT273
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | VCC (V) | 25°C | -40°C 至 85°C | -55°C 至 125°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| HC 类型 | ||||||||||
| fMAX |
最大时钟频率 |
2 | 6 | 5 | 4 | MHz | ||||
| 4.5 | 30 | 25 | 20 | |||||||
| 6 | 35 | 29 | 23 | |||||||
| tW |
CLR 脉冲宽度 |
2 | 60 | 75 | 90 | ns | ||||
| 4.5 | 12 | 15 | 18 | |||||||
| 6 | 10 | 13 | 15 | |||||||
| tW |
时钟脉冲宽度 |
2 | 80 | 100 | 120 | ns | ||||
| 4.5 | 16 | 20 | 24 | |||||||
| 6 | 14 | 17 | 20 | |||||||
| tSU |
数据到时钟建立时间 |
2 | 60 | 75 | 70 | ns | ||||
| 4.5 | 12 | 15 | 18 | |||||||
| 6 | 10 | 13 | 15 | |||||||
| tH |
数据到时钟保持时间 |
2 | 3 | 3 | 3 | ns | ||||
| 4.5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| tREM | CLR 到时钟移除时间 | 2 | 50 | 65 | 75 | ns | ||||
| 4.5 | 10 | 13 | 15 | |||||||
| 6 | 9 | 11 | 13 | |||||||
| HCT 类型 | ||||||||||
| fMAX |
最大时钟频率 |
4.5 | 25 | 20 | 16 | MHz | ||||
| tw |
CLR 脉冲宽度 |
4.5 | 12 | 15 | 18 | ns | ||||
| tw |
时钟脉冲宽度 |
4.5 | 20 | 25 | 30 | ns | ||||
| tSU |
数据到时钟建立时间 |
4.5 | 12 | 15 | 18 | ns | ||||
| tH |
数据到时钟保持时间 |
4.5 | 3 | 3 | 3 | ns | ||||
| tREM | CLR 到时钟移除时间 | 4.5 | 10 | 13 | 15 | ns | ||||