ZHCSOB5E November 1998 – June 2021 CD54HC7266 , CD74HC7266
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此器件包含四个独立双输入或非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD74HC7266M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| CD74HC7266E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| CD54HC7266F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
功能引脚分配