ZHCSX07B November 2004 – August 2024 CD74HC4538-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CD74HC4538 是一款适用于固定电压时序应用的双路可重触发/可复位精密单稳多谐振荡器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸 |
|---|---|---|---|
| CD74HC4538-Q1 | D(SOIC,16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm x 3.90mm |
| PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm x 4.40mm |