ZHCSQV2E November 1998 – July 2022 CD54HC4040 , CD54HCT4040 , CD74HC4040 , CD74HCT4040
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
’HC4040 和 ’HCT4040 是 14 级纹波进位二进制计数器。所有计数器级均为控制器触发器。输入脉冲每出现一次负时钟转换,级的状态计数加一;MR 线上出现高电压电平会将所有计数器重置为零状态。所有输入和输出均采用缓冲机制。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD54HC4040 | J(CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD54HCT4040 | J(CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD74HC4040 | D(SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
| N(PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm | |
| CD74HCT4040 | D(SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
| N(PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |
功能方框图