ZHCSO57G January 1998 – May 2021 CD54HC14 , CD74HC14
PRODUCTION DATA
此器件包含六个具有施密特触发输入的独立反相器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD74HC14M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| CD74HC14E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| CD74HC14PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| CD54HC14F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
功能引脚分配