ZHCSXP4A December 1998 – December 2024 CD54AC299 , CD54ACT299 , CD74AC299 , CD74AC323 , CD74ACT299
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC (1) | 电源电压: (适用于 TA = 完整封装温度范围) |
||||
| AC 类型 | 1.5 | 5.5 | V | ||
| ACT 类型 | 4.5 | 5.5 | V | ||
| VI、VO | 输入或输出电压 | 0 | VCC | V | |
| TA | 工作温度 | -55 | +125 | °C | |
| dt/dv | 输入上升和下降压摆率 | ||||
| 在 1.5V 至 3V 时(交流类型) | 0 | 50 | ns/V | ||
| 在 3.6V 至 5.5V 时(交流类型) | 0 | 20 | ns/V | ||
| 在 4.5V 至 5.5V 时(ACT 类型) | 0 | 10 | ns/V | ||