ZHCSXP4A December 1998 – December 2024 CD54AC299 , CD54ACT299 , CD74AC299 , CD74AC323 , CD74ACT299
PRODUCTION DATA
RCA CD54/74AC299、CD54/74AC323、CD54/74ACT299、CD54/74ACT323 是具有常见并行 I/O 引脚的三态 8 输入通用移位/存储寄存器。这些器件采用的是 RCA 高级 CMOS 技术。这些寄存器有四个受两种选择输入控制的同步运行模式,如模式选择(S0、S1)表所示。模式选择、串行数据(DSO、DS7)和并行数据 (l/O0 - l/O7) 仅响应时钟 (CP) 脉冲的低电平到高电平转换。在时钟正转换之前,S0、S1 和数据输入必须有一个建立时间。
使用 CD54/74AC/ACT299 时,主复位 (MR) 是一个异步低电平有效输入。当 MR 为低电平时,无论其他所有输入的状态如何,寄存器都将被清除。使用 CD54/74AC/ACT323 时,主复位 (MR) 会清除与时钟输入同步的寄存器。通过级联相同单元,即将串行输出 (QO) 连接到前一个寄存器的串行数据 (DS7) 输入并将串行输出 (Q7) 连接到下一个寄存器的串行数据 (DSO) 输入,可扩展该寄存器。(n x 8) 位的再循环是通过将最后一级的 Q7 连接到第一级的 DSO 来完成的。
三态输入/输出 (I/O) 端口有以下三种运行模式:
CD74AC/ACT299 和 CD74AC/ACT323 采用 20 引线双列直插式塑料封装(后缀为 E)和 20 引线双列直插式小外形塑料封装(后缀为 M)。两种封装类型均可在以下温度范围内运行:商业(0°C 至 70°C)、工业(-40°C 至 +85°C)和扩展工业/军事(-55°C 至 +125°C)。
CD54AC/ACT299 和 CD54AC/ACT323 采用后缀为 H 的芯片规格,可在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内运行。