ZHCSXQ2E November 1998 – January 2025 CD54AC283 , CD54ACT283 , CD74AC283 , CD74ACT283
PRODUCTION DATA
’AC283 和 ’ACT283 4 位二进制加法器能快速进位且采用高级 CMOS 逻辑技术。这些器件添加两个4 位二进制数,如果总和超过15,则会生成一个执行位。
由于加法函数的对称性,该器件可与所有高电平有效操作数(正逻辑)或所有低电平有效操作数(负逻辑)一同使用。使用正逻辑时,如果没有进位,则进位输入必须连接低电平。