ZHCSXQ2E November 1998 – January 2025 CD54AC283 , CD54ACT283 , CD74AC283 , CD74ACT283
PRODUCTION DATA
’AC283 和 ’ACT284 4 位二进制加法器能快速进位,其采用了高级 CMOS 逻辑技术。这些器件添加两个 4 位二进制数,如果总和超过 15,则此等器件会生成一个执行位。
由于加法函数的对称性,该器件可与所有高电平有效操作数(正逻辑)或所有低电平有效操作数(负逻辑)一同使用。使用正逻辑时,如果没有进位,则进位输入必须连接低电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| CDx4AC283/ CDx4ACT283 | D (SOIC,16) | 9.9mm x 6mm | 9.9mm x 3.90mm |
| N (PDIP,16) | 19.3mm x 9.4mm | 19.3mm x 6.35mm |
功能方框图