ZHCSYJ6A March 2003 – June 2025 CD54AC157 , CD74AC157
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | -55°C 至 125°C | -40°C 至 85°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tPLH | A 转 B | 任一 Y | 3 | 11.9 | 3.2 | 10.8 | ns |
| tPHL | 3 | 11.9 | 3.2 | 10.8 | |||
| tPLH | A/B | 任一 Y | 5.1 | 20.3 | 5.4 | 18.5 | ns |
| tPHL | 5.1 | 20.3 | 5.4 | 18.5 | |||
| tPLH | G | 任一 Y | 4.7 | 18.9 | 5.1 | 17.2 | ns |
| tPHL | 4.7 | 18.9 | 5.1 | 17.2 | |||