ZHCSJS2O November 1997 – January 2026 CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HCT4051 , CD74HC4051 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HCT4051 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CDx4HC405x 和 CDx4HCT405x 器件是数字控制的模拟开关,它使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。
该模拟多路复用器和多路信号分离器可控制模拟电压,该电压可能会在整个电源电压范围内变化(例如,VCC 变为 VEE)。它是双向开关,可将任何模拟输入用作输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断泄漏。此外,该器件还具有使能控制,当处于高电平时将禁用所有开关,将其置于关断状态。
| 器件型号 | TA | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| CD54HCx405x | -55°C 至 125°C | J(CDIP、16) | 19.56mm × 6.92mm |
| CD74HCx405x | N(PDIP,16) | 19.30mm × 6.35mm | |
| D(SOIC,16) | 9.9mm × 3.9mm | ||
| NS(SOP,16) | 10.3mm × 5.3mm | ||
| PW(TSSOP,16) | 5mm × 4.4mm |
HCT4051 的功能方框图