ZHCSU06D November 1998 – October 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164
PRODUCTION DATA
| 参数 | VCC (V) | -40°C 至 85°C | -55°C 至 125°C | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| AC 类型 | |||||||
| fMAX | 最大时钟频率 | 1.5 | 7 | - | 6 | - | MHz |
| 3.3(1) | 62 | - | 54 | - | MHz | ||
| 5(2) | 86 | - | 75 | - | MHz | ||
| tW | MR 脉度 | 1.5 | 49 | - | 56 | - | ns |
| 3.3 | 5.5 | - | 6.3 | - | ns | ||
| 5 | 3.9 | - | 4.5 | - | ns | ||
| tW | CP 脉宽 | 1.5 | 73 | - | 84 | - | ns |
| 3.3 | 8.2 | - | 9.4 | - | ns | ||
| 5 | 5.9 | - | 6.7 | - | ns | ||
| tSU | 建立时间 | 1.5 | 27 | - | 31 | - | ns |
| 3.3 | 3.1 | - | 3.5 | - | ns | ||
| 5 | 2.2 | - | 2.5 | - | ns | ||
| tH | 保持时间 | 1.5 | 27 | - | 31 | - | ns |
| 3.3 | 3.1 | - | 3.5 | - | ns | ||
| 5 | 2.2 | - | 2.5 | - | ns | ||
| tREM | MR 至 CP 移除时间 | 1.5 | 1 | - | 1 | - | ns |
| 3.3 | 1 | - | 1 | - | ns | ||
| 5 | 1 | - | 1 | - | ns | ||
| ACT 类型 | |||||||
| fMAX | 最大时钟频率 | 5(2) | 80 | - | 70 | - | MHz |
| tW | MR 脉度 | 5 | 3.9 | - | 4.5 | - | ns |
| tW | CP 脉宽 | 5 | 6.2 | - | 7.1 | - | ns |
| tSU | 建立时间 | 5 | 2.2 | - | 2.5 | - | ns |
| tH | 保持时间 | 5 | 2.6 | - | 3 | - | ns |
| tREM | MR 至 CP 移除时间 | 5 | 0 | - | 0 | - | ns |