ZHCSU06D November 1998 – October 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | DC 电源电压 | -0.5 | 6 | V | |
| IIK | 直流输入二极管电流 | (VI < -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V) | ±20 | mA | |
| IOK | 直流输出二极管电流 | (VO < –0.5V 或 VO > VCC + 0.5V) | ±50 | mA | |
| IO | 每个输出引脚的直流输出拉电流或灌电流 | (VO > -0.5V 或 VO < VCC + 0.5V) | ±50 | mA | |
| ICC 或 IGND (2) | 直流 VCC 或接地电流 | ±100 | mA | ||